Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AJ-C
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | Trusco Code | 220-4029 | Mass(g) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Cooling air temperature can be lowered up to 31°C below outside temperature. Since it is cooling air, cutting fluid is not necessary. | Operating Air Pressure(MPa) | 0.2–0.5 | Connection screw | R1/4 |
Accessory | Hose nipple | Specifications | Compatible Fluid: compressed air |
Si trova sulla pagina di “Getto d'aria" (unità principale sistema di raffreddamento), il codice articolo è il seguente: AJ-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AJ-C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali