Magnete per getto d'aria

Magnete per getto d'aria
[Features]
· An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N.
· The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces.
· Equipped with three screw holes Rc1/4. Can also be used for cutting fluids.
· Allows easy setting.
· Grinding finished surface adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm.
[Applications]
· For cutting fluid lubrication.
· Manifold with strong small magnet, for 1/4" nozzles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AJ-MG

Codice componente
AJ-MG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.87 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Connection Dia. RC1/4 Trusco Code 227-5139
Mass(g) 270 Features An ultra-strong ON/OFF small magnet of 320 N. The bottom surface has V-shape processing (150°) and can adhere to not only flat surfaces but also cylindrical surfaces. Equipped with three screw holes Rc 1/4. Can also be used for cutting fluids. Setting is easy. Adsorption force is S20C and plate thickness is 200 mm after surface grinding finish. Adsorption Power (N) 320
Height(mm) 64 Width(mm) 39 Depth(mm) 48

Si trova sulla pagina di Magnete per getto d'aria, il codice articolo è il seguente: AJ-MG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AJ-MG.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico