Codice articolo del costruttore: AJ-S
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 9.82 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AJ-S
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | Connection Dia. | R3/8 | Trusco Code | 279-5671 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 15 | Features | Reduction in ventilation rate is exceedingly low thanks to a small resistance. This product is made of a flame-resistance material. | Max. Operating Pressure(MPa) | 1 |
Volume Reduction (dB) | 30 | Specifications | Compatible Fluid: air |
Si trova sulla pagina di Silenziatore per getto d'aria, il codice articolo è il seguente: AJ-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AJ-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali