Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

“Manicotto per liquido refrigerante” (tubo flessibile lungo)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante” (tubo flessibile lungo)

[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2H03
CL-4H03
P-CL-2H03
P-CL-4H03
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Link Mass Details Type The Number of each bag Material

78.00 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 1/495230-34851100 g/Bag10 pieces10 pcs.Polyacetal

85.96 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 1/297231-57421200 g/Bag10 pieces10 pcs.Polyacetal

9.16 €

5 giorni 1/495230-3574110g1 piece-Polyacetal

9.53 €

5 giorni 1/297231-5751120g1 piece-Polyacetal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico