“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello a 90°)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello a 90°)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N04
CL-2N05
CL-2N06
CL-4N04
CL-4N05
CL-4N06
P-CL-2N04
P-CL-2N05
P-CL-2N06
P-CL-4N04
P-CL-4N05
P-CL-4N06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

45.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/16(1.6)24.6230-38504010 pieces

45.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/8(3.2)25.5230-38684010 pieces

45.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/4(6.4)26.5230-38765010 pieces

75.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/4(6.4)36230-388410010 pieces

75.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/23/8(9.6)37230-389210010 pieces

75.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/2(12.7)39230-390610010 pieces

6.83 €

1 6 giorni 11/41/16(1.6)24.6230-401541 pieces

6.83 €

1 6 giorni 11/41/8(3.2)25.5230-402341 pieces

6.83 €

1 6 giorni 11/41/4(6.4)26.5230-403151 pieces

9.71 €

1 6 giorni 11/21/4(6.4)36230-4040101 pieces

9.71 €

1 6 giorni 11/23/8(9.6)37230-4058101 pieces

9.71 €

1 7 giorni 11/21/2(12.7)39230-4066101 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico