“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello tondo)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello tondo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N01
CL-2N02
CL-2N03
CL-3N01
CL-3N02
CL-3N03
CL-4N01
CL-4N02
CL-4N03
CL-6N01
CL-6N02
P-CL-2N01
P-CL-2N02
P-CL-2N03
P-CL-3N01
P-CL-3N03
P-CL-4N01
P-CL-4N02
P-CL-4N03
P-CL-6N02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Bore Diameter
(mm)
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

33.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/16(1.6)30230-31415010 pieces

32.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/8(3.2)30230-31594010 pieces

33.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 101/41/4(6.4)35230-31675010 pieces

39.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/81/4(6.4)32230-31756010 pieces

39.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/83/8(9.6)39230-31836010 pieces

39.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/81/2(12.7)33230-319110010 pieces

47.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/4(6.4)37230-32058010 pieces

29.11 €

15.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101/23/8(9.6)37230-321310010 pieces

47.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/2(12.7)37.5230-322111010 pieces

87.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 103/45/8(16.0)42.4230-323010010 pieces

87.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/43/4(19.2)42.8230-324810010 pieces

5.68 €

1 8 giorni 11/41/16(1.6)30230-337051 pieces

5.66 €

1 6 giorni 11/41/8(3.2)30230-338841 pieces

5.68 €

1 6 giorni 11/41/4(6.4)35230-339651 pieces

6.10 €

1 6 giorni 13/81/4(6.4)32230-340061 pieces

6.13 €

1 6 giorni 13/81/2(12.7)33230-3426101 pieces

7.49 €

1 6 giorni 11/21/4(6.4)37230-343481 pieces

7.50 €

1 6 giorni 11/23/8(9.6)37230-3442101 pieces

7.52 €

1 6 giorni 11/21/2(12.7)37.5230-3451111 pieces

11.05 €

1 6 giorni 13/43/4(19.2)42.8230-3477101 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico