“Manicotto per liquido refrigerante" (svasato)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (svasato)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N14
CL-3N09
CL-4N08
CL-4N09
CL-4N10
CL-6N08
P-CL-2N14
P-CL-3N09
P-CL-4N08
P-CL-4N09
P-CL-4N10
P-CL-6N08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Nozzle Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

45.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/4301"(25.4)230-43095010 pieces

58.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/838.61 1/4(32.0)230-433320010 pieces

79.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/241.21 1/4(32.0)230-434116010 pieces

113.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/2501 3/4(44.5)230-435014010 pieces

143.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/2502 1/2(63.0)230-436815010 pieces

214.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/4533"(76.2)231-578520010 pieces

9.01 €

1 6 giorni 11/4301"(25.4)230-432551 pieces

8.84 €

1 6 giorni 13/838.61 1/4(32.0)230-4384201 pieces

12.57 €

1 6 giorni 11/241.21 1/4(32.0)230-4392161 pieces

13.91 €

1 6 giorni 11/2501 3/4(44.5)230-4406141 pieces

17.27 €

1 8 giorni 11/2502 1/2(63.0)230-4414151 pieces

32.90 €

1 6 giorni 13/4533"(76.2)231-5793201 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico