Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

“Manicotto per liquido refrigerante" (morsetto tubo flessibile)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (morsetto tubo flessibile)

[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Used for fixing the angle when connecting long hoses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2H04
CL-4H04
P-CL-2H04
P-CL-4H04
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type Height
(mm)
Width
(mm)
Material

57.28 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 101/4230-36716010 pieces25.522Polyacetal

78.08 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 101/2230-368010010 pieces3550.5Polyacetal

6.94 €

5 giorni 11/4230-376161 pieces25.522Polyacetal

9.23 €

6 giorni 11/2230-3779101 pieces3550.5Polyacetal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico