Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-2N07 |
CL-4N07 |
P-CL-2N07 |
P-CL-4N07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | The Number of each bag (piece) | Nominal Size | Length (mm) | Nozzle Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/4 | 30 | 22 | 230-4112 | 60 | 10 pieces | ||
104.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1/2 | 57.4 | 46.6 | 230-4121 | 150 | 10 pieces | ||
6.64 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1/4 | 30 | 22 | 230-4155 | 6 | 1 pieces | |||
12.57 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1/2 | 57.4 | 46.6 | 230-4163 | 15 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | Material | Polyacetal |
---|
Configura
Proprietà di base
The Number of each bag(piece)
Nominal Size
Length(mm)
Nozzle Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali