Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello orientabile di 1/4)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (ugello orientabile di 1/4)

[Features]
· Removable.
· As it moves, the orientation can be adjusted.
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N11
CL-2N12
P-CL-2N11
P-CL-2N12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?The Number of each bag
(piece)
Trusco Code Hole Diameter Mass
(g/bag)
Details Type Material

81.75 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10230-44311/32 x 1610010 piecesPolyacetal

81.75 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 10230-44491/16 x 1610010 piecesPolyacetal

9.47 €

5 giorni 1230-44571/32 x 16101 piecesPolyacetal

9.47 €

5 giorni 1230-44651/16 x 16101 piecesPolyacetal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Nominal Size 1/4 Length(mm) 46
Nozzle Width(mm) 41

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico