Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-2N13 |
P-CL-2N13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | The Number of each bag (piece) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 230-4295 | 50 | 10 pieces | ||
7.45 € | 1 | 6 giorni | 1 | 230-4317 | 5 | 1 pieces |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | Nominal Size | 1/4 | Length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Width(mm) | 10 | Material | Polyacetal |
Configura
Proprietà di base
The Number of each bag(piece)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali