"Manicotto per liquido refrigerante" (ugello per flusso laterale)【1-10 Pezzi per confezione】

"Manicotto per liquido refrigerante" (ugello per flusso laterale)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2N15
CL-4N15
P-CL-2N15
P-CL-4N15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Bore Diameter Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

71.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/41/1634230-29515010 pieces

78.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/21/848230-296910010 pieces

9.98 €

1 6 giorni 11/41/1634230-301951 pieces

10.63 €

1 6 giorni 11/21/848230-3027101 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico