Manicotto per liquido refrigerante (tappo terminale)【1-10 Pezzi per confezione】

Manicotto per liquido refrigerante (tappo terminale)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2E01
CL-4E01
P-CL-2E01
P-CL-4E01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

83.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/417230-40745010 pieces

92.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/221230-40829010 pieces

11.11 €

1 8 giorni 11/417230-409151 pieces

11.67 €

1 6 giorni 11/221230-410491 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico