• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

“Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo di tipo a Y)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (raccordo di tipo a Y)

[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2F01
CL-4F01
CL-6F01
P-CL-2F01
P-CL-4F01
P-CL-6F01
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type Material

23.41 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 101/426.3230-41985010 piecesPolyacetal

40.08 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 101/243.5230-420115010 piecesPolyacetal

123.21 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 103/454230-421015010 piecesPolyacetal

5.49 €

4 giorni 11/426.3230-422851 piecesPolyacetal

7.23 €

4 giorni 11/243.5230-4236151 piecesPolyacetal

17.24 €

4 giorni 13/454230-4244151 piecesPolyacetal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Heating and Cooling Equipment

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico