“Manicotto per liquido refrigerante" (attacco doppio)【1-10 Pezzi per confezione】

“Manicotto per liquido refrigerante" (attacco doppio)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2S01
CL-4S01
P-CL-2S01
P-CL-4S01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

83.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/419230-36394010 pieces

92.23 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/231.5230-364710010 pieces

11.10 €

1 8 giorni 11/419230-369841 pieces

11.47 €

1 10 giorni 11/231.5230-3701101 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico