Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-2M01S |
CL-4M01S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Size | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/4 | 73 | 230-4171 | 22 | ||
20.14 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1/2 | 96 | 230-4180 | 22.5 |
Loading...
Product Category | Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento | The Number of each bag(piece) | 2 | Mounting Hole Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g/bag) | 20 | Internal Diameter(mm) | 7.5 | Material | Polyacetal |
Configura
Proprietà di base
Nominal Size
Overall Length(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali