Manicotto per liquido refrigerante (1 / 4 attacco / filettatura femmina Rc1 / 8 di tipo a doppia uscita) 【1-10 Pezzi per confezione】

Manicotto per liquido refrigerante (1 / 4 attacco  /  filettatura femmina Rc1 / 8 di tipo a doppia uscita)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-2S02
P-CL-2S02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

65.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10230-37525010 pieces

9.24 €

1 8 giorni 1230-378751 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Nominal Size 1/4 Length(mm) 21
Material Polyacetal

Supporto tecnico