"Manicotto per liquido refrigerante" (variante adattatore)【1-10 Pezzi per confezione】

"Manicotto per liquido refrigerante" (variante adattatore)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-4A01
CL-6A01
P-CL-4A01
P-CL-6A01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

76.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/2×1/433.5230-397310010 pieces

214.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/4×1/239230-398115010 pieces

9.71 €

1 6 giorni 11/2×1/433.5230-3990101 pieces

32.85 €

1 6 giorni 13/4×1/239230-4007151 pieces

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di riscaldamento/raffreddamento Material Polyacetal

Supporto tecnico