Codice articolo del costruttore: 032060
Marca: WERA
Prezzo: 124.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
032060
Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 4 / 6.5 / 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Gomma |
Set Content | (+)No.1、No.2、(-)3、4、5.5、6.5 | Set Contents (Items) | 6 | JAN Code | 4013288111388 |
Trusco Code | 438-7171 | Features | Due to the lasered tip, it has superior gripping of screws. | Material | Stainless Steel |
Mass(g) | 640/set |
Si trova sulla pagina di Set cacciaviti in acciaio inossidabile Craft Form, il codice articolo è il seguente: 032060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 032060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali