Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR-CD-LIGHT
Frontage(mm) | Fino a 400 | Depth(mm) | Fino a 300 | Height(mm) | Fino a 150 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Capacity 5L | External Dimensions: Width x Depth x Height(mm) | 175×300×150 | Effective inside dimensions: frontage x depth x height(mm) | 145×250×135 |
Color | Clear | Trusco Code | 444-8847 | Storage Estimate | Approx. 22 CDs |
Accessory | Partition plate | Mass(g) | 300 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Iretoko Light (Per stoccaggio fumetti), il codice articolo è il seguente: IR-CD-LIGHT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR-CD-LIGHT.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali