Spazzola circolare tipo pressato con setole metalliche acciaio 0.3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17
PR-19
PR-20
PR-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro foro
(mm)
Diametro attacco
(mm)
Lunghezza setole
(mm)

6.26 €

5 Disponibile 10 giorni 650.3103216.5

7.87 €

5 Disponibile 10 giorni 750.3103818.5

8.52 €

5 Disponibile 12 giorni 1000.3103831.0

6.52 €

5 Disponibile 12 giorni 500.312.72512.5

7.26 €

5 Disponibile 5 giorni 750.312.73818.5

8.31 €

5 Disponibile 10 giorni 1000.312.73831.0

16.49 €

2 Disponibile 5 giorni 750.15103818.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a ruota Spessore(mm) 13

Supporto tecnico