Marchi
Società
Contatti
Registrati
Accesso
Carrello
IT
Prodotti / Categorie
Solution Center
Settori serviti
Homepage MISUMI
Materiali industriali
Abrasivi per rettificatrice
Spazzole a tazza
Spazzola circolare tipo pressato in acciaio inox SUS304
Configura
Cancella tutto
Diametro esterno(mm)
50
65
75
100
Diametro attacco(mm)
25
32
38
Spessore(mm)
12
13
Lunghezza setole(mm)
12.5
16.5
18.5
31.0
Tipo
PR
Giorni di spedizione est.
Tutti
Entro 10 giorni lavorativi
SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Spazzola circolare tipo pressato in acciaio inox SUS304
Codice componente:
Sono stati trovati.
4
candidati non definiti.
Aggiungi a Componenti dell'utente
Quantità:
Aggiungi al carrello
Elenco numeri di parte
Elenco numeri di parte
Numero di articoli
30 articoli
60 articoli
90 articoli
1
Codice componente
PR-29
PR-30
PR-31
PR-32
Diametro esterno
(mm)
Diametro attacco
(mm)
Spessore
(mm)
Lunghezza setole
(mm)
Quantità minima d'ordine
50
25
12
12.5
1 pezzi
65
32
13
16.5
2 pezzi
75
38
13
18.5
2 pezzi
100
38
13
31.0
2 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Ordina per
Giorni spedizione standard
Ordina per
12.67 €
(
15.08 €
)
10 giorni lavorativi
13.72 €
(
16.33 €
)
10 giorni lavorativi
14.15 €
(
16.84 €
)
10 giorni lavorativi
17.60 €
(
20.94 €
)
10 giorni lavorativi
1