• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola circolare tipo pressato in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PR-35
PR-36
PR-37
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hair length
(mm)

9.75 €

Disponibile 3 giorni 50251212.5

9.75 €

Disponibile 3 giorni 65321316.5

11.36 €

Disponibile 3 giorni 75381318.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wheel Type Brush Wire diameter(mm) 0.15 Hole Diameter(mm) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico