Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR-47
Tipo prodotto | Spazzola a ruota | Diametro esterno(mm) | 75 | Diametro cavo(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 10 | Diametro attacco(mm) | 38 | Spessore(mm) | 13 |
Lunghezza setole(mm) | 18.5 |
Si trova sulla pagina di Spazzola circolare tipo pressato graniglia, con grana abrasiva #180, il codice articolo è il seguente: PR-47.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-47.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali