Codice articolo del costruttore: PR-52
Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo: 19.19 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR-52
Tipo prodotto | Spazzola a ruota | Diametro esterno(mm) | 75 | Diametro cavo(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 10 | Diametro attacco(mm) | 38 | Spessore(mm) | 13 |
Lunghezza setole(mm) | 18.5 |
Si trova sulla pagina di Spazzola per ruote / Spazzola per ruote di nylon (NY), il codice articolo è il seguente: PR-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-52.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali