• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola circolare tipo pressato acciaio inox tipo intrecciato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PR-60

Codice componente
PR-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

23.72 €

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Wheel Type Brush Outer Diameter(mm) 100 Wire diameter(mm) 0.3
Fitting Diameter(mm) 55 Thickness(mm) 19 Hair length(mm) 17.5
Screw Diameter(mm) 10p1.5

Si trova sulla pagina di Spazzola circolare tipo pressato acciaio inox tipo intrecciato, il codice articolo è il seguente: PR-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-60.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico