Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR-61
Tipo prodotto | Spazzola a ruota | Diametro esterno(mm) | 35 | Diametro cavo(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 9 | Diametro attacco(mm) | 20 | Spessore(mm) | 29 |
Lunghezza setole(mm) | 7.5 |
Si trova sulla pagina di Spazzola circolare striscia acciaio, il codice articolo è il seguente: PR-61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-61.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali