Spazzola a tazza / Spazzola a tazza in filo d'acciaio, serie CN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-7
CN-8
CN-9
CN-10
CN-11
CN-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro attacco
(mm)
Lunghezza setole
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(rpm)
Diametro vite
(mm)
Diametro mola
(mm)

11.92 €

2 Disponibile 11 giorni 400.3352512,00010p1.5100

12.87 €

2 Disponibile 13 giorni 500.3452512,00010p1.5100

14.15 €

1 Disponibile 10 giorni 650.3552512,00010p1.5100

13.83 €

5 Disponibile 11 giorni 750.3602012,00010p1.5100

21.71 €

1 Disponibile 6 giorni 900.375309,50016p2.0125.150

33.05 €

1 Disponibile 10 giorni 1200.5100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a tazza

Supporto tecnico