Spazzola a tazza / Spazzola a tazza in acciaio inox SUS304, parte di montaggio: vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CN-13
CN-14
CN-16
CN-17
CN-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro attacco
(mm)
Lunghezza setole
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(rpm)
Diametro vite
(mm)
Diametro mola
(mm)

18.10 €

2 Disponibile 5 giorni 400.3352512,00010p1.5100

20.79 €

5 Disponibile 10 giorni 500.3452512,00010p1.5100

22.02 €

1 Disponibile 5 giorni 750.3602012,00010p1.5100

37.13 €

5 Disponibile 10 giorni 900.375309,50016p2.0125.150

53.84 €

5 Disponibile 9 giorni 1200.5100358,00016p2.0180.205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a tazza

Supporto tecnico