Spazzola a tazza / Spazzola a tazza in nylon (NY)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-34

Codice componente
CN-34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.84 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a tazza Diametro esterno(mm) 75 Diametro cavo(mm) 0.9
Diametro attacco(mm) 60 Lunghezza setole(mm) 25 Numero massimo di rotazioni(rpm) 12,000
Diametro vite(mm) 10p1.5 Diametro mola(mm) 100

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza / Spazzola a tazza in nylon (NY), il codice articolo è il seguente: CN-34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-34.

Supporto tecnico