• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola a tazza in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CH-69

Codice componente
CH-69
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

17.53 €

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.15
Hole Diameter(mm) 16 Fitting Diameter(mm) 60 Hair length(mm) 20
Maximum Number of Rotation(rpm) 12,000 Grindstone diameter(mm) 100

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza in ottone, il codice articolo è il seguente: CH-69.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CH-69.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico