Spazzola a tazza attorcigliata cavo in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CH-73

Codice componente
CH-73
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.87 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a tazza Diametro esterno(mm) 75 Diametro cavo(mm) 0.5
Diametro foro(mm) 16 Diametro attacco(mm) 60 Lunghezza setole(mm) 25
Numero massimo di rotazioni(rpm) 12,000 Diametro mola(mm) 100

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza attorcigliata cavo in acciaio, il codice articolo è il seguente: CH-73.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CH-73.

Supporto tecnico