Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CH-89
Tipo prodotto | Spazzola a tazza | Diametro esterno(mm) | 75 | Diametro cavo(mm) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 16 | Diametro attacco(mm) | 60 | Lunghezza setole(mm) | 25 |
Numero massimo di rotazioni(rpm) | 12,000 | Diametro mola(mm) | 100 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza in nylon, il codice articolo è il seguente: CH-89.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CH-89.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali