• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola a cono tipo attorcigliato acciaio inox SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BN-17

Codice componente
BN-17
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

47.49 €

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bevel Brush Outer Diameter(mm) 100 Wire diameter(mm) 0.5
Fitting Diameter(mm) 65 Hair length(mm) 25 Maximum Number of Rotation(rpm) 12,000
Screw Diameter(mm) 10p1.5 Grindstone diameter(mm) 100

Si trova sulla pagina di Spazzola a cono tipo attorcigliato acciaio inox SUS304, il codice articolo è il seguente: BN-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BN-17.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico