Codice articolo del costruttore: BN-23
Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo: 29.32 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BN-23
Tipo prodotto | Spazzola conica | Diametro esterno(mm) | 85 | Diametro cavo(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro attacco(mm) | 65 | Lunghezza setole(mm) | 13.0 | Numero massimo di rotazioni(rpm) | 12,000 |
Diametro vite(mm) | 10p1.5 | Diametro mola(mm) | 100 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a cono / grana n. 180 con grana abrasiva, velocità massima (giri/min): 12.000, il codice articolo è il seguente: BN-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BN-23.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali