• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spazzola a cono graniglia, con grana abrasiva #180

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-82

Codice componente
BH-82
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

23.02 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bevel Brush Outer Diameter(mm) 100 Wire diameter(mm) 0.7
Hole Diameter(mm) 16 Fitting Diameter(mm) 65 Hair length(mm) 20
Maximum Number of Rotation(rpm) 12,000 Grindstone diameter(mm) 100

Si trova sulla pagina di Spazzola a cono graniglia, con grana abrasiva #180, il codice articolo è il seguente: BH-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-82.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico