HBW Hardness Standard Piece

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBW-100
HBW-125
HBW-150
HBW-180
HBW-200
HBW-229
HBW-250
HBW-300
HBW-350
HBW-400
HBW-450
HBW-500
HBW-550
HBW-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard nominal hardness Allowed Dispersion Material

184.44 €

1 Disponibile 7 giorni (10/500)1003%S10C

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni (10/500)1252.5%S45C

184.44 €

1 Disponibile 11 giorni (10/3000)1502.5%S45C

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1801.5%SK85

184.44 €

1 Disponibile 7 giorni 2001.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni 229(d=4mm)1.5%SK85

184.44 €

1 Disponibile 7 giorni 2501.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni 3001.5%SK85

184.44 €

1 Disponibile 7 giorni 3501.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni 4001.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 11 giorni 4501.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 7 giorni 5001.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 11 giorni 5501.5%SK85

187.58 €

1 Disponibile 11 giorni 6001.5%SK85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hardness Classification HBW Nominal Hardness Range ±15 Number of measurement points(n) 6(3X2)
Shape Φ115X18 Finish of measurement surface Fine Grinding Standards-compliant JIS B 7736
Hardness Classification HBW(10/3000) Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Supporto tecnico