Codice articolo del costruttore: HNW-430
Marca: YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY
Prezzo: 2,380.33 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HNW-430
Hardness Classification | HNW | Nominal Hardness Range | Approx. 430 HV0.001 | Number of measurement points(n) | 6(3X2HV,Nano) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Φ25X6(W:Φ9X3) | Material | Mono Crystalline Tungsten | Finish of measurement surface | Superfinishing (precision) |
Standards-compliant | JIS B 7735 New Product | Hardness Classification | HNW | Features | Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness. |
Si trova sulla pagina di HNW Hardness Standard Piece, il codice articolo è il seguente: HNW-430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNW-430.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali