HRA Hardness Standard Piece

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRA-56
HRA-65
HRA-71
HRA-75
HRA-78
HRA-81
HRA-83
HRA-85
HRA-87
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard nominal hardness

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 56

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 65

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 71

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 75

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 78

181.00 €

1 Disponibile 7 giorni 81

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 83

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 85

181.00 €

1 Disponibile 11 giorni 87

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hardness Classification HRA Nominal Hardness Range ±1 Number of measurement points(n) 10(5X2)
Allowed Dispersion 0.3 Shape Φ64X15 Material SK85
Finish of measurement surface Buff Finish Standards-compliant JIS B 7730 Hardness Classification HRA
Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Supporto tecnico