Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HRBS-32 |
HRBS-42 |
HRBS-52 |
HRBS-62 |
HRBS-72 |
HRBS-82 |
HRBS-90 |
HRBS-95 |
HRBS-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard nominal hardness | Allowed Dispersion | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172.56 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 32 | 1.0 | C2600P | |
168.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 42 | 1.0 | C2600P | |
172.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | 0.8 | C2600P | |
168.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | 0.8 | C2600P | |
169.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 72 | 0.8 | C2600P | |
172.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 82 | 0.8 | C2600P | |
172.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 90 | 0.8 | SK85 | |
168.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 95 | 0.8 | SK85 | |
168.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 0.8 | SK85 |
Loading...
Hardness Classification | HRBS | Nominal Hardness Range | ±2 | Number of measurement points(n) | 10(5X2) |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Φ64X10 | Finish of measurement surface | Surface Plate Wrapping | Standards-compliant | JIS B 7730 |
Hardness Classification | HRBS | Features | Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness. |
Configura
Proprietà di base
Standard nominal hardness
Allowed Dispersion
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali