HS Hardness Standard Piece

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-7
HS-20
HS-30
HS-40
HS-50
HS-60
HS-70
HS-80
HS-90
HS-95
HS-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard nominal hardness Number of measurement points
(n)
Allowed Dispersion Shape Material

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 7HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X10c1020P

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 20HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X15s20c

243.84 €

1 Disponibile 7 giorni 30HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 40HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 50HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 7 giorni 60HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 5 giorni 70HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 7 giorni 80HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 90HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 95HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85

240.39 €

1 Disponibile 11 giorni 100HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hardness Classification HS Nominal Hardness Range ±2 Finish of measurement surface Buff Finish
Standards-compliant JIS B 7731 Hardness Classification HS Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Supporto tecnico