Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HV-40 |
HV-100 |
HV-1000 |
HV-150 |
HV-200 |
HV-300 |
HV-400 |
HV-500 |
HV-600 |
HV-700 |
HV-800 |
HV-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard nominal hardness | Nominal Hardness Range | Number of measurement points (n) | Allowed Dispersion | Shape | Material | Hardness Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 40 | ±10 | - | 2.2% | Φ64×10 | C1020P | HV(10,1) | |
239.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | ±10 | - | 2.2% | Φ64×10 | C2600P | HV(10,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1000 | ±15 | 10(5×2)/HV30,10 | 1.5% | Φ64×15 | SK120 | HV(30,1) | |
243.84 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 150 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 2.2% | Φ64×15 | S45C | HV(10,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 1.5% | Φ64×15 | SK85 | HV(10,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(10,1) | |
243.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 400 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(10,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(10,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | ±15 | 6(3×2)/HV1 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(10,1) | |
243.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 700 | ±15 | 10(5×2)/HV30,10 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(30,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 800 | ±15 | 10(5×2)/HV30,10 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(30,1) | |
240.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 900 | ±15 | 10(5×2)/HV30,10 | 1.5% | Φ64×15 | SKS3 | HV(30,1) |
Loading...
Hardness Classification | HV | Finish of measurement surface | Buff Finish | Standards-compliant | JIS B 7735 |
---|
Configura
Proprietà di base
Standard nominal hardness
Nominal Hardness Range
Number of measurement points(n)
Allowed Dispersion
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali