UMV Hardness Standard Piece

UMV Hardness Standard Piece
  • Sconto volumi elevati
La variazione di durezza è estremamente ideale. Gli standard di durezza si basano su cifre riconosciute a livello mondiale. Il pezzo di riferimento Shore esprime rigorosamente la durezza di rimbalzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UMV500

Codice componente
UMV500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,179.63 €

1 Disponibile 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hardness Classification UMV Standard nominal hardness 500 Nominal Hardness Range ±20%
Number of measurement points(n) 6(3X2) Allowed Dispersion 10%(HV0.01) Shape Φ25X6(2)
Material SK85 Finish of measurement surface Superfinishing (precision) Standards-compliant JIS B 7735
Hardness Classification UMV(0.01,0.002) Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Si trova sulla pagina di UMV Hardness Standard Piece, il codice articolo è il seguente: UMV500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UMV500.

Supporto tecnico