Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WB-18 |
WB-19 |
WB-20 |
WB-22 |
WB-23 |
WB-24 |
WB-27 |
WB-28 |
WB-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro foro (mm) | Spessore punta (mm) | Diametro attacco (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza setole (mm) | Numero massimo di rotazioni (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.49 € | 5 | Disponibile | 11 giorni | 100 | 12.7 | 19 | 55 | 18 | 25.5 | 6,000 | |
17.63 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 125 | 9.53 | 19 | 65 | 18 | 30 | 5,000 | |
16.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 125 | 12.7 | 19 | 65 | 18 | 30 | 5,000 | |
19.79 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 150 | 15.88 | 20 | 75 | 18 | 37.5 | 4,300 | |
19.79 € | 5 | Disponibile | 12 giorni | 150 | 19.05 | 20 | 75 | 18 | 37.5 | 4,300 | |
19.79 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 150 | 25.4 | 20 | 75 | 18 | 37.5 | 4,300 | |
26.10 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 200 | 25.4 | 25 | 100 | 22 | 50.0 | 3,600 | |
38.72 € | 5 | Disponibile | 12 giorni | 250 | 19.05 | 25 | 125 | 22 | 62.5 | 3,000 | |
69.61 € | 5 | Disponibile | 10 giorni | 300 | 25.4 | 32 | 150 | 22 | 75.5 | 2,400 |
Loading...
Tipo prodotto | Spazzola a ruota | Diametro cavo(mm) | 0.3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro foro(mm)
Spessore punta(mm)
Diametro attacco(mm)
Spessore(mm)
Lunghezza setole(mm)
Numero massimo di rotazioni(rpm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali