Spazzola circolare con setole metalliche rivestimento in acciaio (treccia gialla)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WB-3
WB-4
WB-5
WB-6
WB-7
WB-8
WB-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro foro
(mm)
Spessore punta
(mm)
Diametro attacco
(mm)
Spessore
(mm)
Lunghezza setole
(mm)
Numero massimo di rotazioni
(rpm)

17.60 €

5 Disponibile 11 giorni 10015.8819551822.56,000

19.79 €

5 Disponibile 13 giorni 1259.5319771824.05,000

19.79 €

5 Disponibile 13 giorni 12512.719771824.05,000

19.79 €

5 Disponibile 13 giorni 12515.8819771824.05,000

23.90 €

5 Disponibile 13 giorni 15012.7229020304,300

23.90 €

5 Disponibile 13 giorni 15015.88229020304,300

23.90 €

5 Disponibile 13 giorni 15019.0522902304,300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a ruota Diametro cavo(mm) 0.25

Supporto tecnico