• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tanned (with Tannin) Leather Pliers Sheath for 8 Inch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

Codice componente
SP-11
SP-12
SP-13
SP-21
SP-22
SP-23
SP-31
SP-32
SP-33
SP-61
SP-62
SP-63
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Specification 1 Specification 2 Specification 3 Insertion Hole
(sheets)
Features 1 Amount Of Content

12.49 €

7 giorni Total Length 195 x Width 70PatternedDouble SeamNo Copper Rivet1Belt Supported Width 60 mm1 pc.

22.11 €

7 giorni Total Length 170 x Width 115PatternedDouble SeamNo Copper Rivet2Belt Supported Width 60 mm1 pc.

27.31 €

6 giorni Total Length 165 x Width 170PatternedDouble SeamNo Copper Rivet3Belt Supported Width 60 mm1 pc.

17.30 €

6 giorni Total Length 500 x Width 85PatternedDouble SeamNo Copper Rivet1Belt Supported Width 60 mm1 pc.

25.88 €

6 giorni Total Length 205 x Width 120PatternedDouble SeamNo Copper Rivet2Belt Supported Width 60 mm1 pc.

32.69 €

6 giorni Total Length 205 x Width 185PatternedDouble SeamNo Copper Rivet3Belt Supported Width 60 mm1 pc.

26.04 €

3 giorni Total Length 230 x Width 85PatternedDouble SeamCopper Rivet1Belt Supported Width 60 mm1 pc.

39.86 €

6 giorni Total Length 210 x Width 125PatternedDouble SeamCopper Rivet2Belt Supported Width 60 mm1 pc.

50.49 €

6 giorni Total Length 210 x Width 190PatternedDouble SeamCopper Rivet3Belt Supported Width 60 mm1 pc.

9.72 €

6 giorni Total Length 185 x Width 70No patternNo Double SeamNo Copper Rivet1Belt Supported Width 60 mm1 pc.

14.38 €

6 giorni Total Length 185 x Width 105No patternNo Double SeamNo Copper Rivet2Belt Supported Width 60 mm1 pc.

21.24 €

6 giorni Total Length 180 x Width 155No patternNo Double SeamNo Copper Rivet3Belt Supported Width 60 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Material Tanned Leather
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico