Spazzola circolare con montaggio albero setole metalliche rivestimento in acciaio (treccia gialla)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-2
SW-3
SW-4
SW-5
SW-6
SW-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness Fitting Diameter

8.78 €

5 Disponibile 13 giorni 321020

8.78 €

5 Disponibile 12 giorni 381020

8.78 €

5 Disponibile 12 giorni 501025

9.37 €

5 Disponibile 6 giorni 651032

8.78 €

5 Disponibile 10 giorni 751038

11.13 €

5 Disponibile 12 giorni 1001338

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel Wire Plated Wire Shaft length 35

Supporto tecnico