Spazzola circolare con setole acciaio con albero 0.15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW-20

Codice componente
SW-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.87 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.15
Shaft Diameter(mm) 6 Material Steel Thickness 13
Fitting Diameter 38 Shaft length 35

Si trova sulla pagina di Spazzola circolare con setole acciaio con albero 0.15, il codice articolo è il seguente: SW-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-20.

Supporto tecnico