Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SW-43
Product Type | Spazzola circolare | Outer Diameter(mm) | 65 | Wire diameter(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Material | Nylon with Abrasive Grain # 180 | Thickness | 13 |
Fitting Diameter | 32 | Shaft length | 35 |
Si trova sulla pagina di Spazzola circolare con albero griglia, con grana abrasiva #180, il codice articolo è il seguente: SW-43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-43.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali