Spazzola circolare in nylon con nucleo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SW-47

Codice componente
SW-47
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.07 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.5
Shaft Diameter(mm) 6 Material Nylon Thickness 13
Fitting Diameter 38 Shaft length 35

Si trova sulla pagina di Spazzola circolare in nylon con nucleo, il codice articolo è il seguente: SW-47.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW-47.

Supporto tecnico